HS3D, Compressão externa 22 mm, Shoe

087N6614

HS3D, válvula de sapata com desvio de compressão externa de 22 mm 3 portas com atuador

Detalhes do produto

Peso bruto 1.06 Kilogram
Peso líquido 1.06 Kilogram
Volume 2.579 Liter
EAN 5013567262304

 

Category name 3 Port Valve Complete
Chave auxiliar SPST
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Conexão e tamanho de válvula Compressão externa 22 mm
Description HS3D, válvula de sapata com desvio de compressão externa de 22 mm 3 portas com atuador
Descrição do produto HS3D
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Zone Valves
In scope of WEEE Yes
Método de fechamento Shoe
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max] 1 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP dossier product name H-Series Actuators and Valves complete
Temperatura de operação [°C] [Max] 95 °C
Tempo de abertura [seg] [Max] 35 "
Tempo de fechamento [seg] [Max] 20 "
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo HS3 Shoe
Tipo de controle de fluxo Desviador
Tolerância ±15%
Valores Kv [m³/h] 6.8 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality