RET2001RF + RX1-S V2, Baterias para termostato + 230Vac para receptor

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Detalhes do produto

Peso bruto 420 Gram
Peso líquido 400 Gram
Volume 1.36 Liter
EAN 5715162419205

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Altura [mm] 86 mm
Aplicação Room heating
Aprovação CE
UKCA
Backplate Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Category name Digital RF Thermostat
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Contain batteries Yes
Controlar poluição Grau 2
Controle de modulação Sim
Controle de modulação liga / desliga Sim
Controle LIGA/DESLIGA Sim
Cor Branco RAL 9010
Description RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Descrição do produto RET2001RF + RX1-S V2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa RF [m] 30 m
Frequência RF [MHz] 433.92 MHz
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Room Thermostats, RET
In scope of WEEE Yes
Indicador de status Sim
Instalação 3 Wire
Material ABS+PC, non-flammable
Número de canais 1
Padrão de design EN 60730-2-9
Profundidade [mm] 30 mm
Proteção anticongelamento Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulador de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
SCIP dossier no. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product name Electronic programmable room thermostat
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Teste de dureza da esfera [°C] 75 °C
Tipo RET2001
Tipo de alimentação Baterias para termostato + 230Vac para receptor
Tipo de bateria 2 x Pilhas alcalinas AA
Tipo de controlo Controle de modulação On/Off
UNSPSC CODE 41112209
Vida útil da bateria [anos] 2 ano
Visor retroiluminado Sim

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality