RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Detalhes do produto

Peso bruto 200 Gram
Peso líquido 129.8 Gram
Volume 0.69 Liter
EAN 5715162419151

 

Altura [mm] 86 mm
Aplicação Room heating
Aprovação CE
UKCA
Backplate Custom Backplate
Category name Digital Thermostat
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Controlar poluição Grau 2
Controle de modulação Sim
Controle de modulação liga / desliga Sim
Controle LIGA/DESLIGA Sim
Cor Branco RAL 9010
Description RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Descrição do produto RET2001M - V2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Room Thermostats, RET
In scope of WEEE Yes
Indicador de status Sim
Instalação 3 Wire
Largura [mm] 86 mm
Material ABS+PC, non-flammable
Número de canais 1
Padrão de design EN 60730-2-9
Profundidade [mm] 43 mm
Proteção anticongelamento Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulador de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
SCIP dossier no. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product name Electronic programmable room thermostat
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Teste de dureza da esfera [°C] 75 °C
Tipo RET2001
Tipo de alimentação 230Vac
Tipo de controlo On/Off load compensation
Tolerância ±10%
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Visor retroiluminado Sim

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality