RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Detalhes do produto

Peso bruto 0.226 Kilogram
Peso líquido 0.2 Kilogram
Volume 0.604 Liter
EAN 5702425239342

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Altura [mm] 86 mm
Aplicação Room heating
Aprovação CE
UKCA
Backplate Custom Backplate
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Category name Digital Thermostat
CE evaluated Yes
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Contain batteries Yes
Controlar poluição Grau 2
Controle de modulação Sim
Controle de modulação liga / desliga Sim
Controle LIGA/DESLIGA Sim
Cor Branco RAL 9010
Description RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Descrição do produto RET2001B
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Room Thermostats, RET
In scope of WEEE Yes
Indicador de status Sim
Instalação 2 Wire
Label product Yes
Largura [mm] 86 mm
Material ABS+PC, non-flammable
Número de canais 1
Padrão de design EN 60730-2-9
Profundidade [mm] 30 mm
Proteção anticongelamento Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulador de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
SCIP dossier no. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product name Electronic programmable room thermostat
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Teste de dureza da esfera [°C] 75 °C
Tipo RET2001
Tipo de alimentação Battery
Tipo de bateria 2 x Pilhas alcalinas AA
Tipo de controlo On/Off load compensation
UNSPSC CODE 41112209
Vida útil da bateria [anos] 2 ano
Visor retroiluminado Sim

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality