RET1001M-V2, 230Vac

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Detalhes do produto

Peso bruto 182 Gram
Peso líquido 129.8 Gram
Volume 0.69 Liter
EAN 5715162419182

 

Altura [mm] 86 mm
Aplicação Room heating
Aprovação CE
UKCA
Backplate Industry Standard Backplate
Category name Dial Thermostat
CE evaluated Yes
Classificação do relé de saída indutivo [A] 1 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 3 A
Controlar poluição Grau 2
Cor Branco RAL 9010
Description Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Descrição do produto RET1001M-V2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Garantia [Ano] 5
Grupo de produtos Room Thermostats, RET
In scope of WEEE Yes
Indicador de status Sim
Instalação 3 Wire Installation
Largura [mm] 86 mm
Material ABS+PC, non-flammable
Número de canais 1
Padrão de design EN 60730-2-9
Profundidade [mm] 30 mm
Proteção anticongelamento Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulador de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Regulador de temperatura [°C] [Min] 5 °C
SCIP dossier no. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product name Electronic programmable room thermostat
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Tipo RET1001
Tipo de alimentação 230Vac
Tipo de controlo On/Off load compensation
Tolerância ±10%
UNSPSC CODE 41112209

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality