RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1196

RMT24, Termostato eletromecânico de ambiente com uso de acelerador em sistema 240V com contato tipo SPDT

Detalhes do produto

Peso bruto 0.142 Kilogram
Peso líquido 0.137 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN 5702420019024

 

Acelerador Sim
Altura [mm] 80 mm
Category name Mechanical Dial Thermostat
Classificação do relé de saída indutivo [A] 4 A
Classificação do relé de saída resistivo [A] 10 A
Description RMT24, Termostato eletromecânico de ambiente com uso de acelerador em sistema 240V com contato tipo SPDT
Descrição do produto RMT-24 R.THERM.
Diferencial de comutação [°C] [Max] 1 °C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Electro mechanical room thermostat
In scope of WEEE Yes
Label product Yes
Largura [mm] 80 mm
Meios A
Profundidade [mm] 40 mm
REACH Candidate List substances No
Retrocesso noturno Não
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 8 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Termômetro integrado Não
Tipo RMT24

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality