ECL Comfort 210, Matriz de pontos de LCD, Tensão de alimentação [V] CA: 207 - 244

087H3020

ECL COMFORT 210/230 V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.664 Kilogram
Peso líquido 0.439 Kilogram
Volume 4.894 Liter
EAN 5710104013206

 

Ajuste da curva de calor para o circuito de aquecimento 6 pontos
Inclinação
Aprovação CE
Backup de energia do interruptor de tempo [h] 72 h
Carga de saída do atuador [VA] 15 VA
Carga indutiva na saída do relé [A] 2 A
Carga ôhmica na saída do relé [A] 4 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP41
Comprimento do cabo do sensor [mm] 200 mm
Comunicação ECL 485 Bus (sem vedação galvânica)
Modbus (vedação galvânica)
Consumo de energia [W] 5 W
Contain batteries No
Description ECL COMFORT 210/230 V
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonte de aplicação Por chave de aplicação de ECL
Frequência da tensão de alimentação [Hz] 50 Hz
Funções DHW Programa antibactéria
Ajuste automático
Influência da temperatura de retorno
Funções gerais Funções de alarme
Exercício de bomba de circulação
Exercício de válvula de controle
Instalação de substituição externa
Proteção contra congelamento
Programa de feriado
Rede Mestre - Servo
Proteção do motor
Conexão do controle remoto
Registro de temperature visível
Grupo de produtos Electronic controllers
In scope of WEEE Yes
Número de bombas 4
Número de circuitos de aquecimento 2
Número de circuitos DHW 1
Número de circuitos do tanque de armazenamento DHW 1
Número de entradas de sensores 8 pc
Número de entradas digitais 2
Número de períodos de conforto por dia 3
Número de saídas de controle de motor de 3 pontos 2
Número de saídas de relé 4
Padrão de homologação Diretiva EMC: 2004/108/EC
Imunidade: EN 61000-6-1:2007
Emissão: EN 61000-6-3:2007
Diretiva LVD 2006/95/EC
EN 60730
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no. ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171
SCIP dossier product name ECL Comfort 310 and 210
Sensor cable length [m] 200 m
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 244 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 207 V
Tensão de saída de relé [V] CA 230 V
Tipo ECL Comfort 210
Tipo de display Matriz de pontos de LCD
Tipo de entrada do usuário Display
Botão de pressão-giratório
Tipo de entradas digitais Tração de 12 V possível
Tipo de interruptor de tempo Semana
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000, entrada configurável
Umidade ambiente [% RH] [Max] 65 %

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality