ECL Apex 20, Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CC: 24

087B2506

ECL Apex 20 ver 2

Detalhes do produto

Peso bruto 1.606 Kilogram
Peso líquido 1.606 Kilogram
Volume 6.912 Liter
EAN 5702424232870

 

Classe de proteção IP20
Comprimento do cabo do sensor [mm] 200 mm
Consumo de energia [W] 6 W
Contain batteries No
Description ECL Apex 20 ver 2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequência da tensão de alimentação [Hz] 50 Hz
Função Controlador programável
Grupo de produtos Electronic controllers
Label product Yes
Número de circuitos de aquecimento 3
Número de circuitos DHW 1
Número de entradas de sensores 6 pc
Número de saídas de controle de motor de 0 - 10 Vcc 3
Número de saídas de relé 4
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a3b05fa3-598d-406a-a4e1-1b84e9c54482
SCIP dossier product name 087B2506
Sensor cable length [m] 200 m
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo ECL Apex 20
Tipo de interruptor de tempo Sem interruptor de tempo
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Umidade ambiente [% RH] [Max] 65 %

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality