Sensor de temperatura, MBT 5722, Pt

084Z6117

Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 10, Sinal de saída: Ohm

Detalhes do produto

Peso bruto 2.82 Kilogram
Peso líquido 0.863 Kilogram
Volume 50.662 Liter
EAN 5702423132607

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento de inserção [mm] 5000 mm
Comprimento de inserção [pol.] 197 in
Conex. elétr. Caixa (metal/plástico)
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 5722-001-050-0102-000-0000
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 4.5 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.177 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 3 pc
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. da con. Latão
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Latão
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 3 terminais
Temperatura ambiente máx. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 5722
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Variável
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality