Sensor de temperatura, MBT 153, 3.000 m, Pt, 100 Ohm

084Z5239

Conex. elétr.: Cabo, Tipo do cabo: Teflon

Detalhes do produto

Peso bruto 0.135 Kilogram
Peso líquido 0.122 Kilogram
Volume 0.392 Liter
EAN 5702423160129

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP68
Comprimento do cabo [m] 3 m
Comprimento do cabo [pol.] 118 in
Conex. elétr. Cabo
Designação de tipo MBT 153-4001-0300
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -80 °C
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura do cabo [°F] [Mín] -112 °F
Fios [pcs] 3 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do tubo de prot. AISI 305
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 3 cabos
Tipo MBT 153
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Variável
Tipo do cabo Teflon
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality