Sensor de temperatura, MBT 5116, 10 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z5157

Faixa de temp. [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 10, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.504 Kilogram
Peso líquido 0.5 Kilogram
Volume 0.525 Liter
EAN 5702423167821

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento [mm] 50 mm
Comprimento [pol] 1.97 in
Comprimento de inserção [mm] 100 mm
Comprimento de inserção [pol.] 3.94 in
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. Tipo B
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 5116-B001-100-00-0000
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] 18 mm
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] 14 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] 0.709 in
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] 0.551 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 600 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 1112 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 3 pc
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. Pg 16
Tamanho da conexão de processo 1/2
Temperatura ambiente máx. [°C] 90 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 194 °F
Tipo MBT 5116
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality