Sensor de temperatura, MBT 5410, Pt

084Z5065

Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Sinal de saída: Ohm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.702 Kilogram
Peso líquido 0.608 Kilogram
Volume 2.447 Liter
EAN 5702423141777

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento de inserção [mm] 60 mm
Comprimento de inserção [pol.] 2.36 in
Conex. elétr. Caixa (metal/plástico)
Designação de tipo MBT 5410-000-060-020-0000
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 10 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.394 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 4 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 4 pc
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 4 terminais
Temperatura ambiente máx. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 5410
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality