Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
084Z5026 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Sensor de temperatura, MBT 5116, 30 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Sensor de temperatura, MBT 5116, 30 mm, G, ISO 228-1-A
084Z5026
Faixa de temp. [°C]: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 10, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|