Poço para sensor, MBT 120

084Z2442

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11.0, Comprimento de inserção [mm]: 200, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560

Detalhes do produto

Peso bruto 0.14 Kilogram
Peso líquido 0.132 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN 5702428973366

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento de inserção [mm] 200 mm
Comprimento de inserção [pol.] 7.9 in
Con. padrão ISO 228
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Designação de tipo MBT 120-630-200-C
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 11 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.433 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo AISI 316 Ti
Nome do produto Poço para sensor
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da con. int. 1/2
Tamanho da conexão de processo 1/2
Tipo MBT 120
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de conexão int. G
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para produtos MBT 3560, MBT 5560

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality