Sensor de temperatura, MBT 3250, 50 mm, G,1/2

084Z2435

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Tamanho da con. el.: Pg 9

Detalhes do produto

Peso bruto 0.144 Kilogram
Peso líquido 0.141 Kilogram
Volume 0.149 Liter
EAN 5702428970853

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento de inserção [mm] 50 mm
Comprimento de inserção [pol.] 1.97 in
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 3250-0000-050-120
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.315 in
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 3 pc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. Pg 9
Tamanho da conexão de processo 1/2
Temperatura ambiente máx. [°C] 125 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3250
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo do cabo N/A
Tolerância do elemento do sensor Classe B

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality