Poço para sensor, MBT 120

084Z2324

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 6.0, Comprimento de inserção [mm]: 200, Tipo de conexão do processo: M, 18x1.5, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 153

Detalhes do produto

Peso bruto 0.114 Kilogram
Peso líquido 0.106 Kilogram
Volume 0.207 Liter
EAN 5702428902021

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento de inserção [mm] 200 mm
Comprimento de inserção [pol.] 7.9 in
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 965
Designação de tipo MBT 120-210-200-5
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo AISI 316 Ti
Nome do produto Poço para sensor
Qnt. do pacote 15 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de processo 18x1.5
Tipo MBT 120
Tipo de conexão M
Tipo de conexão do processo M
Tipo de inserção Fixo
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para produtos MBT 153

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality