Sensor de temperatura, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2

084Z2064

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin

Detalhes do produto

Peso bruto 0.223 Kilogram
Peso líquido 0.215 Kilogram
Volume 0.233 Liter
EAN 5702423295258

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento de inserção [mm] [Máx] 128 mm
Comprimento de inserção [mm] [Mín] 116 mm
Comprimento de inserção [pol.] [Máx] 5.04 in
Comprimento de inserção [pol.] [Mín] 4.57 in
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Con. padrão IEC 947-5-2
Conex. elétr. M12 x 1
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 5310-00-128-B00
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 4 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 4 pc
Padrão da conex. elétr. IEC 61076-2-101
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da conexão de processo 1/2
Temperatura ambiente máx. [°C] 70 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 158 °F
Tipo MBT 5310
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Variável
Tolerância do elemento do sensor Classe B

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality