Sensor de temperatura, MBT 5250, 65 mm, G,1/2

084Z2047

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 10, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Tamanho da con. el.: Pg 11

Detalhes do produto

Peso bruto 0.73 Kilogram
Peso líquido 0.258 Kilogram
Volume 8.172 Liter
EAN 5702423290345

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento de inserção [mm] 650 mm
Comprimento de inserção [pol.] 25.6 in
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 5250-0000-650-220
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 3 pc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. Pg 11
Tamanho da conexão de processo 1/2
Temperatura ambiente máx. [°C] 125 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 5250
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality