Sensor de temperatura, AKS 25 W4

084N2060

Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Tamanho da con. el.: Pg 11

Detalhes do produto

Peso bruto 0.16 Kilogram
Peso líquido 0.145 Kilogram
Volume 0.74 Liter
EAN 5702428062411

 

CE evaluated Yes
Comentários sobre con. elét. Macho e Fêmea
Comprimento do tubo de proteção [mm] 80 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 3.15 in
Con. padrão ISO 228
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.32 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de medição [°C] [Max] 180 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -70 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 356 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -94 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. Pg 11
Tamanho da conexão de processo 1/2
Temperatura ambiente máx. [°C] 180 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 356 °F
Tipo AKS 25 W4
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tolerância do elemento do sensor Classe B

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality