Poço para sensor, AKS 120

084N2040

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 7, Tipo de conexão do processo: Ø, 22, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel

Detalhes do produto

Peso bruto 0.139 Kilogram
Peso líquido 0.117 Kilogram
Volume 0.577 Liter
EAN 5702422015413

 

CE evaluated Yes
Comentários TUBO DE PROTEÇÃO
Comprimento do tubo de proteção [mm] 50 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 1.97 in
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 7 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.28 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Poço para sensor
Notas sobre a conexão do processo Soldável
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de processo 22
Tipo AKS 120
Tipo de conexão SOLDA
Tipo de conexão do processo Ø

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality