Sensor de temperatura, AKS 21 D, Flange

084N2035

Faixa de med.: -4 - 8, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: Stainless steel, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.383 Kilogram
Peso líquido 0.375 Kilogram
Volume 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP56
Comprimento do tubo de proteção [mm] 160 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 6.3 in
Conex. elétr. Tipo B
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 15 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.59 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 80 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -40 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 176 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -40 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Sensor de temperatura
Notas sobre a conexão do processo Flange
Número de terminais [pcs] 3 pc
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. Pg 16
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tipo AKS 21 D
Tipo de conexão Flange
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo do cabo N/A
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality