Sensor de temperatura, AKS 12, 5.5 m, Pt, 100 Ohm

084N0046

Faixa de med.: -4 - 10, Conex. elétr.: Cabo, Tipo do cabo: PVC

Detalhes do produto

Peso bruto 0.174 Kilogram
Peso líquido 0.171 Kilogram
Volume 0.371 Liter
EAN 5702428045339

 

CE evaluated Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 5.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 216.54 in
Comprimento do tubo de proteção [mm] 40 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 1.58 in
Conex. elétr. Cabo
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 5.8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.23 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 100 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -40 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 212 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -40 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -40 °C
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Produto idêntico 084N0038
Qnt. do pacote 30 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 100 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 212 °F
Tipo AKS 12
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo do cabo PVC
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality