Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

084H4503

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI não incluída, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 50

Detalhes do produto

Peso bruto 6.091 Kilogram
Peso líquido 3.8 Kilogram
Volume 66.768 Liter
EAN 5702428414920

 

Acessórios do produto Liq. level switch accessories
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento de inserção [mm] 500 mm
Comprimento de inserção [pol.] 19.7 in
Consumo de energia [W] 0.7 W
Contain batteries No
Descrição do produto Sensor do nível de líquido
Design Versão coaxial
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -76 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Liq. level switch spare parts
Grupo de produtos Sensors
Nome do produto Sensor do nível de líquido
Peças incluídas HMI não incluída
Pressão máx. de trabalho [psig] 1450 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 100 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Resistência da carga máx. [Ohm] 500
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Tamanho da conexão [pol.] 1
Tipo AKS 4100
Tipo de conexão G
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality