AME 13 SU-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

082H5006

Atuador AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, certificado UL, com função Spring Up Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32

Detalhes do produto

Peso bruto 0.99 Kilogram
Peso líquido 0.835 Kilogram
Volume 1.755 Liter
EAN 5710104094298

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Cabo incluído Não
Característica do controle LIN
LOG
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM ½-1¼”
Consumo de energia [W] 9 W
Curso [mm] 5.5 mm
Description Atuador AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, certificado UL, com função Spring Up Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Força de fechamento [N] 300 N
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função de segurança Mola para cima
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Sim
Padrão de homologação UL 60730
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26
SCIP dossier product name AME 13
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 13 SU-1
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
Torque operacional [Nm] 300 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 12 s/mm
Velocidade do fuso [s/mm] 12 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality