AMV 120 NL-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 5.00 mm

082H5005

Atuador certificado AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32

Detalhes do produto

Peso bruto 0.324 Kilogram
Peso líquido 0.324 Kilogram
Volume 1.055 Liter
EAN 5710104094281

 

Cabo incluído Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP42
Compatibilidade com o tamanho AB-QM ½-1¼”
Curso [mm] 5 mm
Description Atuador certificado AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Padrão de homologação UL 60730
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7
SCIP dossier product name AMI/AMV/AME 11-140 (1)
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AMV 120 NL-1
Tipo de sinal de controle 3 pontos
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do fuso [s/mm] 12 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality