Atuadores elétricos, AME 659 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 23

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

Detalhes do produto

Peso bruto 9.778 Kilogram
Peso líquido 9.778 Kilogram
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104030470

 

Aplicação Aquecimento da área HD
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 38 W
Contain batteries No
Curso [mm] 50 mm
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 2000 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Electrical actuators
Mola para baixo (retorno) Sim
Mola para cima Não
Operação manual Não
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] 500
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] 40 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CC 230 V
Tipo AME 659 SD
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
Velocidade do atuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality