Atuadores elétricos, AMV 658 SD, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230

082G3445

AMV 658 SD 230V

Detalhes do produto

Peso bruto 9.71 Kilogram
Peso líquido 8.8 Kilogram
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104037325

 

Aplicação Aquecimento da área HD
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 36 W
Contain batteries No
Curso [mm] 50 mm
Description AMV 658 SD 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 2000 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Electrical actuators
Mola para baixo (retorno) Sim
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CC 230 V
Tipo AMV 658 SD
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
Velocidade do atuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality