Atuadores elétricos, AMV 23 SU, Tensão de alimentação [V] CA: 230

082G3040

AMV 23 SU 230V 15s/mm 10mm 450N

Detalhes do produto

Peso bruto 1.93 Kilogram
Peso líquido 1.93 Kilogram
Volume 3.402 Liter
EAN 5702421521960

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 7 W
Contain batteries No
Curso [mm] 10 mm
Description AMV 23 SU 230V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 450 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Electrical actuators
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Sim
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP dossier product name AMV(E) 23
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AMV 23 SU
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
Velocidade do atuador [s/mm] 15 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality