Atuadores elétricos, ABV, Tensão de alimentação [V] CA: 24

082F0052

ABV NF-24V ATUADOR

Detalhes do produto

Peso bruto 0.304 Kilogram
Peso líquido 0.304 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421509340

 

Aplicação temperatura de fluxo
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP41
Consumo de energia [W] 9 W
Contain batteries No
Description ABV NF-24V ATUADOR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Electrical actuators
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP dossier product name ABV NC
Temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo ABV
Tipo de atuador Termo-pneumático
Tipo de sinal de controle 2 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 540 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality