Controlador da sala de armazenamento a frio, AK-RC113

080Z3226

Função: Gerenciamento de salas refrigeradas, Tensão de alimentação [V] CA: 400, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 7.95 Kilogram
Peso líquido 7.3 Kilogram
Volume 16.2 Liter
EAN 5702428669108

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Consumo de energia [VA] 10 VA
Display na parte frontal Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Equipamento Incl. 2 sensores
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Gerenciamento de salas refrigeradas
Grupo de produtos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Mais informações Faixa de corrente 5kW/ 11-16A
Nome do produto Controlador da sala de armazenamento a frio
Número máx. de compressores 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 1 pc
Saída da válvula (TXV)
Tensão de alimentação [V] CA 400 V
Tipo AK-RC113
Tipo de comunicação RS485 Modbus
Tipo de controlador Controle Optyma. 3 fases (7,5HP)
Área de aplicação Unidade de condensação

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality