Controlador de central de refrigeração, AK-PC 781B

080Z0194

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Função: Embalagem c. Recuperação de calor, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: Extensão E/S; RJ11 (CAN) para Display, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

產品詳情

Peso bruto 0.964 Kilogram
Peso líquido 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162709221

 

CE evaluated Yes
Display - opção EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
MMIGRS2
Funcional NÃO
Função Embalagem c. Recuperação de calor
I/O 連接器最大數量 120 pc
Número máx. de compressores 10 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
UL evaluated Yes
冷凝器控制類型 壓力/溫度
前置顯示螢幕 No
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 AK-PC 781B
壓縮機安全訊號最大數量 6 pc
壓縮機製冷能力模式 步進/速度
外殼等級 IP IP10
應用領域 製冷能力控制
控制器類型 機組控制器
擴充模組最大數量 11 pc
數位輸出數 (DO) [pc] 8 pc
更多資訊 Transcri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
最大風扇數量 8 pc
油管理 Yes, w.CO2
消耗功率 [VA] 8 VA
產品名稱 機組控制器
產品特點 符合 CO2
冷凝器錯誤監控
External comm. included
浮動冷凝器壓力
熱回收(Heat reclaim)功能
卸載
夜間設定回調(Night setback)
P0 優化
泵控制
三通閥控制
產品群組 Compressor/condenser control
產品語言 中文
捷克語
丹麥語
荷蘭語
英語
芬蘭語
法語
德語
義大利語
波蘭語
葡萄牙語
俄語
西班牙語
產品配件 Electron. control accessories
程式設定工具 AK-ST 500
製冷能力控制模式 PI
製冷能力控制輸入 壓力/溫度
認証 C-TICK
CE 認証
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
cURus
通訊 Ethernet IP RJ45
IO 擴充
RJ11 (CAN) to Display
USB-B to PC
附加壓力開關輸入最大數量 5 pc
附加溫控器輸入最大數量 5 pc
附加警報輸入最大數量 10 pc
附加類比輸入最大數量 5 pc
電源電壓 [V] DC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類比輸入數 (AI) [pc] 11 pc
風扇容量控制 步進/速度
風扇控制模式 PI

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality