Unidade de monitoramento, AK-LM 340A

080Z0177

Tipo de controlador: Controlador universal, Área de aplicação: Monitoramento, Tipo de comunicação: Extensão E/S; LON RS485

Detalhes do produto

Peso bruto 0.947 Kilogram
Peso líquido 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Características do produto Ajustesde PI separados
Funções de controle separadas
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 8 VA
Display - opção EKA 163B
EKA 164B
Display na parte frontal NÃO
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 11 pc
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Monitoramento c. regulação de PI
Grupo de produtos Supervisory solutions
Idioma do produto Chinês
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Francês
Alemão
Italiano
Polonês
Português
Russo
Espanhol
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Unidade de monitoramento
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK-LM 340A
Tipo de comunicação Extensão E/S
LON RS485
USB-B to PC
Tipo de controlador Controlador universal
Área de aplicação Monitoramento

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality