Unidade de monitoramento, AK-LM 350

080Z0176

Tipo de controlador: Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Monitoramento c.AK-PC 772,781,783, Tipo de comunicação: RS232; LON RS485

Detalhes do produto

Peso bruto 0.994 Kilogram
Peso líquido 0.645 Kilogram
Volume 5.964 Liter
EAN 5702428848381

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Características do produto Cálculo COP
Funções de controle separadas
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 8 VA
Display - opção EKA 163B
EKA 164B
Display na parte frontal NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 11 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Unidade de monitoramento para COP
Grupo de produtos Supervisory solutions
Idioma do produto Chinês
Checo
Dinamarquês
Holandês
Português
Finlandês
Francês
Alemão
Italiano
Polonês
Português
Russo
Espanhol
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Unidade de monitoramento
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK-LM 350
Tipo de comunicação LON RS485
RS232
Tipo de controlador Unidade de monitoramento
UK RoHS compliance Out of scope
Área de aplicação Monitoramento c.AK-PC 772,781,783

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality