Controlador de central de refrigeração, AK-PC 710

080Z0106

Função: Conexões de E/S fixas, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: RS232; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.932 Kilogram
Peso líquido 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702423287048

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 8 VA
Display - opção EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
Display na parte frontal NÃO
Entradas analógicas (AI) [pc] 11 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Conexões de E/S fixas
Grupo de produtos Compressor/condenser control
Idioma do produto Holandês
Português
Francês
Alemão
Italiano
Espanhol
Mais informações Velocidade, Passo
Nome do produto Controlador de central de refrigeração
Número máx. de compressores 6 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK-PC 710
Tipo de comunicação LON RS485
RS232
Tipo de controlador Controlador de central de refrigeração
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de capacidade

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality