Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112D

080G3471

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

Detalhes do produto

Peso bruto 137.4 Gram
Peso líquido 123.1 Gram
EAN 5715162709214

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
UA
UKCA
cURus
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Display colour Red
Division 25
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Temperature controllers
Mais informações sample no 091X1049-1
Nome do produto Controle de refrigeração eletrônico
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 27 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saídas digitais (DO) [pcs] 4 pc
SCIP dossier no. f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product name ERC112x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo ERC 112D
Tipo de controlador Refrigeração comercial
UL evaluated Yes
Área de aplicação Comm. frigdes/freezers

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality