Controle de refrigeração eletrônico, ERC 113C

080G3254

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54

Detalhes do produto

Peso bruto 0.133 Kilogram
Peso líquido 0.13 Kilogram
Volume 0.625 Liter
EAN 5702428897952

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 54 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saídas digitais (DO) [pcs] 4 pc
SCIP dossier no. 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dossier product name ERC113x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo ERC 113C
Tipo de controlador Refrigeração comercial
UL evaluated Yes
Área de aplicação Expositoresde porta de vidro

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality