Controle de refrigeração eletrônico, ERC 111A

080G3236

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 54

Detalhes do produto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso líquido 0.077 Kilogram
Volume 0.393 Liter
EAN 5702428471299

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 54 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Saídas digitais (DO) [pcs] 1 pc
SCIP dossier no. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP dossier product name ERC111A
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo ERC 111A
Tipo de controlador Refrigeração comercial
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Área de aplicação Refrigeradores/congeladores comerciais

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality