Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112C

080G3218

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

Detalhes do produto

Peso bruto 0.129 Kilogram
Peso líquido 0.077 Kilogram
Volume 0.417 Liter
EAN 5702428877060

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 1 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Temperature controllers
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 27 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saídas digitais (DO) [pcs] 4 pc
SCIP dossier no. f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product name ERC112x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo ERC 112C
Tipo de controlador Refrigeração comercial
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Área de aplicação Expositores de porta de vidro

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality