Controlador programável, 20 relés, MCX20B2

080G0331

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230, Tipo de comunicação: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 12

Product details

Peso bruto 0.821 Kilogram
Peso líquido 0.69 Kilogram
Volume 4.501 Liter
EAN 5715162496299

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
EAC
UA
Reconhecido pela norma UL
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra NÃO
Classificação da carcaça IP IP40
Consumo de energia [W] 15 W
Designação de tipo MCX20B2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 16 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 22 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores 080G0404
Kit de conectores incl. NÃO
Método de montagem Trilho DIN
Product Group Programmable controllers
Product name Program. controller, 20 relays
Produto idêntico 080G0330
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Cadmium (CAS no.7440-43-9)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Relógio em tempo real Sim
Saídas analógicas (AO) [pc] 6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 20 pc
SCIP dossier no. 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product name MCX20B2
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 24 V
Tipo de comunicação 2xRS485 MODBUS
CANBUS
ETHER
USB
Tipo de display LCD
Type MCX20B2
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality