Brazed plate heat exchanger, SL222TL-1, Number of plates: 11

079U3840

25 bar, Brazing material: Copper

Detalhes do produto

Peso bruto 164 Kilogram
Peso líquido 136.591 Kilogram
Volume 566.4 Liter
EAN 5702425165528

 

Aprovação PED
Categoria IV
China RoHS compliance Yes
Comprimento da conexão lado 1 [mm] 0 mm
Comprimento da conexão lado 2 [mm] 0 mm
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -196 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Heat exchangers
Horizontal center porthole[mm] 205 mm
In scope of WEEE No
Material da placa 1.4404
Material de soldagem COBRE
Material Description (Short Te SL222TL-1-110_2_25_S1_4F80
Max working pressure 1 [bar] 25 bar
Max working pressure 2 [bar] 25 bar
No. de placas 110
Nome do produto Brazed plate heat exchanger
Number of passes 1
Padrão da placa TL
Plate material no. 1.4404
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo SL222TL-1
Total height without feet [mm] 933 mm
Total width [mm] 424 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Vertical center porthole side 1 [mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality