Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 8

079U2877

3 bar, Brazing material: Copper

Detalhes do produto

Peso bruto 13.113 Kilogram
Peso líquido 12.424 Kilogram
Volume 21.805 Liter
EAN 5702425170133

 

Aprovação PED
Categoria II
China RoHS compliance Yes
Con. padrão ISO 7
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 225 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -196 °C
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Heat exchangers
Horizontal center porthole[mm] 65 mm
In scope of WEEE No
Material de soldagem COBRE
Material Description (Short Te SL34TL-1-80_2_30_S1_4B1
Max working pressure 1 [bar] 30 bar
Max working pressure 2 [bar] 30 bar
No. de placas 80
Nome do produto Brazed plate heat exchanger
Number of passes 1
Padrão da placa TL
Plate material no. 1.4404
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo SL34TL-1
Total height without feet [mm] 297 mm
Total width [mm] 119 mm
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 242 mm
Vertical center porthole 2[mm] 242 mm
Volume per channel 1 [l] 0.061 L
Volume per channel 2 [l] 0.061 L

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality