Termostato, B045

077B0455

Conjunção quente [°C]: 7, Disjunção quente [°C]: -3, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000

Detalhes do produto

Peso bruto 0.079 Kilogram
Peso líquido 0.076 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424006280

 

Ajustado na pressão [mm Hg] 760 mmHg
Aprovação BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
CE evaluated Yes
Comprimento do tubo capilar [mm] 1000 mm
Conjunção quente [°C] 7 °C
Contain batteries No
Disjunção quente [°C] -3 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Mechanical cold controls
In scope of WEEE No
Nome do produto Termostato
Posição de ajuste Fixed
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances No
Terminais 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B045
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality