Alarm reset [LFL hysteresis %] |
2,5 |
Alarm reset Relay |
5 seconds |
Alarm threshold [LFL %] |
15 |
Aprovação |
CE |
CE evaluated |
Yes |
Chave de especificação |
DST G290-B4-15 RELAY ROUND-I |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP55 |
Communication configuration |
Danfoss Default |
Conex. elétr. |
Mini Mate-N-Lok |
Contain batteries |
No |
Corrente de alimentação máx. [mA] |
100 mA |
Enclosure design |
Round Ø7 black |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(a) 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] |
80 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] |
175 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] |
-40 °F |
Faixa de pressão [bar] [Max] |
1.2 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] |
0.7 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] |
17.4 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] |
10.15 psi |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
95 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
200 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Flame rating |
UL 94 V-0 |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
No |
Material da carcaça |
PA66 25% Glass fiber |
Modbus termination |
120 Ohm |
Mounting interface |
2 brackets 180 dgr |
Nome do produto |
Gas sensor |
Número do artigo internacional |
5715162961599 |
Padrão da conex. elétr. |
EN 60529 |
Pin 1 |
+ supply |
Pin 2 |
- common |
Pin 3 |
Not connected |
Pin 4 |
Not connected |
Pin 5 |
Relay input |
Pin 6 |
Relay NO |
Qnt. do pacote |
120 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Recovery time [min] |
<5 |
Refrigerantes |
R290 |
Relativa Condições de umidade |
0 - 100 |
Response time [S] |
<27 |
SCIP dossier no. |
a990a3be-2a8a-4758-85bf-208f55e4c81d |
SCIP dossier product name |
DST G290 |
Sinal de saída |
Relay |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tamanho da con. el. |
6 pin |
Temperatura de operação [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura de operação [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatura de operação [°F] [Max] |
175 °F |
Temperatura de operação [°F] [Mín] |
-40 °F |
Tensão de alimentação [V] CA |
24 V |
Tipo |
DST G290 |