DST G290, R290

073G2062

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G290-AB-15 DUAL ROUND-I

Detalhes do produto

Peso bruto 48 Gram
Peso líquido 46 Gram
EAN 5715162961674

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST G290-AB-15 DUAL ROUND-I
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP55
Communication configuration Danfoss Default
Conex. elétr. Mini Mate-N-Lok
Contain batteries No
Corrente de alimentação máx. [mA] 100 mA
Enclosure design Round Ø7 black
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 80 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -40 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 175 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -40 °F
Faixa de pressão [bar] [Max] 1.2 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0.7 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 17.4 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 10.15 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 95 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 200 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Flame rating UL 94 V-0
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE No
Material da carcaça PA66 25% Glass fiber
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Nome do produto Gas sensor
Número do artigo internacional 5715162961674
Padrão da conex. elétr. EN 60529
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Produto idêntico 073G5062
Qnt. do pacote 120 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recovery time [min] <5
Refrigerantes R290
Relativa Condições de umidade 0 - 100
Response time [S] <27
SCIP dossier no. a990a3be-2a8a-4758-85bf-208f55e4c81d
SCIP dossier product name DST G290
Sinal de saída Dual
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho da con. el. 6 pin
Temperatura de operação [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de operação [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de operação [°F] [Max] 175 °F
Temperatura de operação [°F] [Mín] -40 °F
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo DST G290

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality