Bombas, BFP 20, 42 L/h, Bico/Pressão de saída: L + R

071N7129

BFP 20R5 L+R, SERVIÇO

Detalhes do produto

Peso bruto 1.12 Kilogram
Peso líquido 1.082 Kilogram
Volume 2.002 Liter
EAN 5702425156236

 

Rotação R
1 ou 2 estágios 1
Aprovação CE
Bico/Pressão de saída L + R
Biofuel blend 10
Capacidade [l/h] 42 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comentários A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo 2 tubos
Configuração de pressão de fábrica [bar] 10 bar
Consumo de energia [W] 70 W
Contain batteries No
Description BFP 20R5 L+R, SERVIÇO
Diâmetro de eixo [mm] 8 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faces planas/Chave no eixo 1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max] 49 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min] 25 L/h
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Função de fechamento Nenhum
Gama do filtro [µm] 200
Grupo de capacidade 25-49
Grupo de produtos Pumps
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] 2 bar
Número de estágios 1
Ponto de definição [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max] 20 bar
Pressão [bar] [Min] 7 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max] 12 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
SCIP dossier product name Oil pump BFP 2 pipes - Service
Série BFP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tipo BFP 20
Tipo de óleo Querosene/Óleo leve
Tipo do filtro Cartucho
Torque inicial [Nm] [Max] 0.12 N-m
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 1400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min] 3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosidade [cSt] [Min] 1.3 cSt
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] 0.4 bar
Área de filtro [cm²] 11 cm²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality