Bombas, BFP 52 LE-S, 16 L/h, Bico/Pressão de saída: L

071N3215

BFP 52E L3L LE-S, SERVIÇO

Detalhes do produto

Peso bruto 1.286 Kilogram
Peso líquido 1.208 Kilogram
Volume 1.947 Liter
EAN 5702425156458

 

Rotação L
1 ou 2 estágios 2
Aprovação CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Bico/Pressão de saída L
Biofuel blend 10
Capacidade [l/h] 16 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP40
Comentários A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo 2 tubos
Configuração de pressão de fábrica [bar] 10 bar
Configuração de pressão de fábrica, estágio 2 [Bar] 13 bar
Consumo da bobina [W] 9 W
Consumo de energia [W] 45 W
Contain batteries No
Corrente da bobina CA
Description BFP 52E L3L LE-S, SERVIÇO
Diâmetro de eixo [mm] 8 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Faces planas/Chave no eixo 1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max] 24 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min] 0 L/h
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Função de fechamento Fechamento
Gama do filtro [µm] 200
Grupo de capacidade 0-16
Grupo de produtos Pumps
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] 2 bar
Número de estágios 2
Pico de tensão de alimentação [V] [Max] 253 V
Pico de tensão de alimentação [V] [Min] 207 V
Ponto de definição [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max] 25 bar
Pressão [bar] [Min] 7 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max] 12 bar
Pressão máx. Estágio 2 [Bar] [Max] 25 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7faf937f-86f0-4ffa-8ad8-55cec2fb583a
SCIP dossier product name Oil pump BFP 52E L3 LE S
Série BFP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tensão da bobina [V] 220 - 230
Tensão de alimentação [V] 230 V
Tensão de alimentação [V] [Max] 230 V
Tensão de alimentação [V] [Min] 220 V
Tipo BFP 52 LE-S
Tipo de atuador NF+NA
Tipo de óleo Querosene/Óleo leve
Tipo do filtro Cartucho
Tipo NA Use with NO coil
Torque inicial [Nm] [Max] 0.1 N-m
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 2400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min] 3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosidade [cSt] [Min] 1.3 cSt
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] 0.4 bar
Área de filtro [cm²] 11 cm²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality