Bombas, BFP 21, 24 L/h, Bico/Pressão de saída: L

071N1254

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

BFP 21R3L

Detalhes do produto

Peso bruto 1.11 Kilogram
Peso líquido 1.07 Kilogram
Volume 1.518 Liter
EAN 5702425048609

 

Rotação R
1 ou 2 estágios 1
Aprovação CE
UKCA
DIN CERTCO
Bico/Pressão de saída L
Biofuel blend 10
Capacidade [l/h] 24 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP40
Comentários A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo 2 tubos
Configuração de pressão de fábrica [bar] 10 bar
Consumo da bobina [W] 9 W
Consumo de energia [W] 42 W
Contain batteries No
Corrente da bobina CA
Description BFP 21R3L
Diâmetro de eixo [mm] 8 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Faces planas/Chave no eixo 1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max] 24 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min] 0 L/h
Formato da embalagem Embalagem industrial
Função de fechamento Fechamento
Gama do filtro [µm] 200
Grupo de capacidade 0-24
Grupo de produtos Pumps
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] 2 bar
Número de estágios 1
Ponto de definição [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max] 20 bar
Pressão [bar] [Min] 7 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max] 12 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP dossier product name Oil pump BFP 21
Série BFP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Tensão da bobina [V] 24
Tensão de alimentação [V] 24 V
Tensão de alimentação [V] [Max] 26.4 V
Tensão de alimentação [V] [Min] 21.6 V
Tipo BFP 21
Tipo de atuador NF
Tipo de óleo Querosene/Óleo leve
Tipo do filtro Cartucho
Torque inicial [Nm] [Max] 0.1 N-m
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 3450 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 2400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min] 3450 op/min
Viscosidade [cSt] [Max] 12 cSt
Viscosidade [cSt] [Min] 1.3 cSt
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] 0.4 bar
Área de filtro [cm²] 11 cm²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality