Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
069G501015 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Infelizmente, não conseguimos encontrar nenhuma opção de Garantia Estendida para seu produto.
Você pode tentar novamente mais tarde ou entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais ajuda.
Você pode tentar novamente mais tarde ou entrar em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais ajuda.
Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Distribuidor do refrigerante, RD 79, 15 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Distribuidor do refrigerante, RD 79, 15 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 mm
069G501015
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODM, Tamanho da entrada [pol.]: 1 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in, Núm. de orifícios: 15, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0, Tamanho do bico [mm]: 12.40