VZ 3 PN16 20/2,5 3 vias vedado extr. plana

065Z5420

VZ 3 PN16 20/2,5 3 vias vedado extr. plana

Detalhes do produto

Peso bruto 0.505 Kilogram
Peso líquido 0.504 Kilogram
Volume 0.56 Liter
EAN 5702421526620

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água quente
Característica de fluxo Logarítmico
Contain batteries No
Curso [mm] 5.5 mm
Description VZ 3 PN16 20/2,5 3 vias vedado extr. plana
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do assento da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do cone da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo A-AB: Normalmente fechada
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 1 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 2.5 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão G 3/4
Taxa de controle 50:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VZ 3
Tipos de conexão Rosca externa
Valor de Kvs (B-AB) [m³/h] 1.6 m³/h
Valores Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality