VZL 2 PN16 15/1,6 2 vias vedado conex

065Z2044

VZL 2 PN16 15/1,6 2 vias vedado conex

Detalhes do produto

Peso bruto 0.298 Kilogram
Peso líquido 0.298 Kilogram
Volume 0.333 Liter
EAN 5702421548257

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água quente
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 2.8 mm
Description VZL 2 PN16 15/1,6 2 vias vedado conex
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 2 bar
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Latão
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Latão
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taxa de controle 30:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VZL 2
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality